Czujnik temperatury, MBT 3270, 28 mm, G,1/4

084Z2013

Zakres Temperatury [°C]: -50 - 150, Element pomiarowy: Pt, Element pomiarowy, rezystancja [Ω]: 1000, Materiał, tuleja ochronna: Brass, Podłączenie elektryczne: Deutsch DT04, Podłączenie elektryczne, rozmiar: 2 pin

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.03 Kilogram
Masa netto 0.029 Kilogram
Volume 0.062 Liter
EAN 5702423286416

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Element czujnika [szt.] 1 szt.
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Stały
Element pomiarowy Pt
Element pomiarowy, rezystancja [Ω] 1000
Elementu czujnika- standard EN 60751
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Grupa produktów Sensors
Głębokość zanurzenia [ca] 1.1 in
Głębokość zanurzenia [mm] 28 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Materiał przyłącza Mosiądz
Materiał przyłącza serwisowego Mosiądz
Materiał, tuleja ochronna Brass
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 40 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczne Deutsch DT04
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2 pin
Product Name Description Czujnik temperatury
Przewody [szt.] 2 szt.
Przyłącze GZ/GW GZ
Przyłącze, rozmiar 1/4
Przyłącze, standard ISO 228-1-A
Przyłącze, typ G
Przyłącze, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Stopień ochrony IP67
Sygnał wyjściowy Ohm
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 125 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 257 °F
Tolerancja czujnika Klasa B
Tuleja ochronna, średnica [cal] 0.17 in
Tuleja ochronna, średnica [mm] 4.2 mm
Typ kabla N/A
Typ, oznaczenie MBT 3270-02000-028-C0C00-000
Typ, wersja MBT 3270
UK RoHS compliance Out of scope
Uwagi do przyłącza elektrycznego Zintegrowany
Zakres nastawy, maks. [°C] 150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F] 302 °F
Zakres nastawy, min. [°C] -50 °C
Zakres nastawy, min. [°F] -58 °F

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality