Presostaty różnicowe

Wyświetlanie 47 produktu/-ów

017D001366

Presostat różnicowy, RT262A

Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.1 - 1.5, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 12 x 1.5, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 11

017D001466

Presostat różnicowy, RT260A

Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.5 - 4, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 12 x 1.5, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22

017D001566

Presostat różnicowy, RT260A

Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.5 - 6, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 12 x 1.5, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 42

017D001666

Presostat różnicowy, RT260A

Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 1.5 - 11, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 12 x 1.5, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 42

017D002166

Presostat różnicowy, RT260A

Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.5 - 4, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22

017D002266

Presostat różnicowy, RT260A

Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.5 - 4, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP54, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 22

017D002366

Presostat różnicowy, RT260A

Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.5 - 6, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 42

017D002466

Presostat różnicowy, RT260A

Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 1.5 - 11, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 42

017D002566

Presostat różnicowy, RT262A

Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.1 - 1.5, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 11

017D002766

Presostat różnicowy, RT262A

Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0 - 0.3, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 11

Widok: