Presostat różnicowy, RT262A

017D002566

Nastawa różn. ciśnienia [bar]: 0.10 - 1.50, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: G, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 3/8, Stopień ochrony: IP66, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 11.0

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.364 Kg
Masa netto 1.351 Kg
Volume 4.458 Liter
EAN 5702428042802

 

Certyfikaty, aprobaty CCC
CE
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Chiny
TYSK
UKCA
China RoHS compliance Yes
Ciśnienie próbne, maks. [bar] 13 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig] 188 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 11 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 160 psig
Czas zwolnienia przekaźnika [s] 0 s
Cześći zamienne Akcesoria ogólne
Akcesoria do wyłączników
Czynnik R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcja, przełączanie styków Auto
Grupa produktów Switches and thermostats
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Maks.] 1.5 bar
Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Min.] 0.1 bar
Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Maks.] 0.15 MPa
Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Min.] 0.01 MPa
Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Maks.] 21.8 psi
Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Min.] 1.5 psi
Obciążalność styków AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 9 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Podłączenie elektryczne Przykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew. Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2
Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2
Drut: 0,2 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości Izolacja: 400 V
Stopień zanieczyszczenia: 3
Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A
Podłączenie elektryczne, rozmiar 2xPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standard DIN 40430
Product Name Description Presostat różnicowy
Produkt, opis Presostat różnicowy
Przyłącze ciśnieniowe uwagi Nypel do spawania d 6,5/D 10 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Zew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 3/8
Przyłącze ciśnieniowe, standard ISO 228-1
Przyłącze ciśnieniowe, typ G
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Różnica przyłącza[bar] 0.1 bar
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Serwis Wymienny system styków
Specyfikacja elektryczna EN 60947-4/-5
Stopień ochrony IP66
System styków SPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -50 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -58 °F
Typ, wersja RT262A
UK RoHS compliance Yes
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Maks.] 9 bar
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Min.] -1 bar
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Maks.] 131 psig
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Min.] -15 psig
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Maks.] 9 bar
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Min.] -1 bar

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality