Differential pressure switch, RT260A
017D001566
Diff.press.setting range [bar]: 0.50 - 6.00, Reset function: Auto, Pressure connection type: M, Pressure connection size: 12 x 1.5, Enclosure rating IP: IP66, Max. Working Pressure [bar]: 42.0
W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Diff.press.setting range [bar]: 0.50 - 6.00, Reset function: Auto, Pressure connection type: M, Pressure connection size: 12 x 1.5, Enclosure rating IP: IP66, Max. Working Pressure [bar]: 42.0
Masa brutto | 1.168 Kg |
Masa netto | 0.882 Kg |
Volume | 4.581 Liter |
EAN | 5702428042871 |
Masa brutto | 1.168 Kg |
Masa netto | 0.882 Kg |
Volume | 4.581 Liter |
EAN | 5702428042871 |
Certyfikaty, aprobaty |
CCC CE CMIM EAC KR LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS RoHS Chiny TYSK UKCA |
China RoHS compliance | Yes |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 47 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 681 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 42 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 609 psig |
Czas zwolnienia przekaźnika [s] | 0 s |
Cześći zamienne |
Akcesoria ogólne Akcesoria do wyłączników |
Czynnik |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcja, przełączanie styków | Auto |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Maks.] | 6 bar |
Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Min.] | 0.5 bar |
Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Maks.] | 0.6 MPa |
Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Min.] | 0.05 MPa |
Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Maks.] | 87 psi |
Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Min.] | 7 psi |
Obciążalność styków |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 9 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2 Drut: 0,2 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2xPg 13.5 |
Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
Product Name Description | Differential pressure switch |
Produkt, opis | Presostat różnicowy |
Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Pierścień zacinający rurki 6 mm |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 12 x 1.5 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 8434-1 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | M |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Różnica przyłącza[bar] | 0.5 bar |
SCIP dossier no. | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Serwis | Wymienny system styków |
Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
Stopień ochrony | IP66 |
System styków | SPDT |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Typ, wersja | RT260A |
UK RoHS compliance | Yes |
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Maks.] | 36 bar |
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Min.] | -1 bar |
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Maks.] | 522 psig |
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Min.] | -15 psig |
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Maks.] | 36 bar |
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Min.] | -1 bar |
Certyfikaty, aprobaty |
CCC CE CMIM EAC KR LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RMRS RoHS RoHS Chiny TYSK UKCA |
China RoHS compliance | Yes |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 47 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 681 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 42 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 609 psig |
Czas zwolnienia przekaźnika [s] | 0 s |
Cześći zamienne |
Akcesoria ogólne Akcesoria do wyłączników |
Czynnik |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C R717 |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R11 R12 R123 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Funkcja, przełączanie styków | Auto |
Grupa produktów | Switches and thermostats |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Maks.] | 6 bar |
Nastawa różn. ciśnienia [bar] [Min.] | 0.5 bar |
Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Maks.] | 0.6 MPa |
Nastawa różn. ciśnienia [MPa] [Min.] | 0.05 MPa |
Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Maks.] | 87 psi |
Nastawa różn. ciśnienia [psi] [Min.] | 7 psi |
Obciążalność styków |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 9 szt. |
Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Podłączenie elektryczne | Przykręcane wejście kablowe |
Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 |
Linka z tulejką: 0,2 – 1,5 mm2 Linka, bez tulejki: 0,2 – 2,5 mm2 Drut: 0,2 – 2,5 mm2 |
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości |
Izolacja: 400 V Stopień zanieczyszczenia: 3 Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, bezpiecznik: 10 A |
Podłączenie elektryczne, rozmiar | 2xPg 13.5 |
Podłączenie elektryczne, standard | DIN 40430 |
Product Name Description | Differential pressure switch |
Produkt, opis | Presostat różnicowy |
Przyłącze ciśnieniowe uwagi | Pierścień zacinający rurki 6 mm |
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 12 x 1.5 |
Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 8434-1 |
Przyłącze ciśnieniowe, typ | M |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Różnica przyłącza[bar] | 0.5 bar |
SCIP dossier no. | 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Serwis | Wymienny system styków |
Specyfikacja elektryczna | EN 60947-4/-5 |
Stopień ochrony | IP66 |
System styków | SPDT |
Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
Typ, wersja | RT260A |
UK RoHS compliance | Yes |
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Maks.] | 36 bar |
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [bar] Pe [Min.] | -1 bar |
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Maks.] | 522 psig |
Zakr. pracy, strona nis. ciśn. [psig] Pe [Min.] | -15 psig |
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Maks.] | 36 bar |
Zakres ciśnienia (Pe) [bar] [Min.] | -1 bar |