Certyfikaty, aprobaty |
WYSTAWIONO C UL US EAC LLC CDC TYSK PED RoHS RoHS Chiny |
China RoHS compliance |
Yes |
Ciśnienie próbne, maks. [bar] |
24 bar |
Ciśnienie próbne, maks. [psig] |
348 psig |
Ciśnienie robocze, maks. [bar] |
16 bar |
Ciśnienie robocze, maks. [psig] |
232 psig |
Cześći zamienne |
Akcesoria ogólne Akcesoria do zaworów termostatycznych |
Czynnik |
R1234yf R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A |
Czynniki chłodnicze bez oleju |
R513A |
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(b), 6(c) |
Gniazdo zaworu, średnica [mm] |
15 mm |
Grupa produktów |
Water regulating valves |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [bar] |
29 bar |
Maks. ciśn. próbne (chłodn.) [psig] |
420.6 psig |
Materiał korpusu |
Mosiądz |
Medium |
Woda słodka Neutralna solanka |
MWP (czynnik chłodniczy) [bar] |
26.4 bar |
Nazwa pliku aprobaty |
ZAWÓR CZYNNIKA CHŁODNICZEGO 53R0 |
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym |
10 szt. |
Opakowanie, rodzaj |
Produkt pakowany pojedyńczo |
Otwór wyrównawczy, średnica [cal] |
3/5 in |
Product Name Description |
Zawór wodny sterowany ciśnieniem |
Przyłącze, rodzaj gwintu |
Gwint wewnętrzny |
Przyłącze, rozmiar [cal] |
1/2 |
Przyłącze, standard |
ISO 228-1 |
Przyłącze, typ |
G |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rozmiar przyłącza [czynnik] |
1/4 in - 6 mm |
Różnica ciśnień [bar] |
10 bar |
Różnica ciśnień [psi] |
145 psi |
SCIP dossier no. |
f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
SCIP dossier product name |
WVS/WVTS |
Serwis |
Części zamienne zaworu wodnego |
Temperatura medium, maks. [°C] |
130 °C |
Temperatura medium, maks. [°F] |
266 °F |
Temperatura medium, min. [°C] |
-25 °C |
Temperatura medium, min. [°F] |
-13 °F |
Typ przyłacza [czynnik] |
Śrubunek SAE |
Typ, wersja |
WVFX 15 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Wartość Cv [gal/min] |
2.2 gal/min |
Wartość Kv [m³/h] |
1.9 m³/h |
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Maks.] |
16 bar |
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Min.] |
3.5 bar |
Zasada działania |
Otwierany przy wzroście ciśnienia skraplania |
Zgodność olejów |
Zastosowania bezolejowe |