Sterownik chłodnicy Dry cooler, AK-PC 420

084B8008

Funkcja: Regulator wydajności Dry Cooler, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: Opcjonalny MODBUS; Opcjonalny LON, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.545 Kg
Masa netto 0.44 Kg
Volume 1.895 Liter
EAN 5702428136105

 

Cechy produktu Monitorowanie błędów skraplacza
Zawiera zewnętrzną komunikację
Zmienne ciśnienie skraplacza
Funkcja odzysku ciepła
Regulacja pracy pompy
Zawór trójdrogowy
Certyfikaty, aprobaty C-TICK
CE
EAC
Cześći zamienne Electron. control accessories
Częstotliwość [Hz] 50/60 Hz
Funkcja Regulator wydajności Dry Cooler
Grupa produktów Compressor/condenser control
Liczba złączy wejście/wyjście 30 szt.
Maks. liczba dodatk. wejść alarmowych 3 szt.
Maks. liczba wentylatorów 6 szt.
Miejsce stosowania Regulacja wydajności
Napięcie zasilania [V] AC 24 V
Nazwa produktu Sterownik chłodnicy Dry cooler
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 10 szt.
Opakowanie, rodzaj Produkt pakowany pojedyńczo
REACH Candidate List substances No
Serwis Brak
Sterowanie wydajnością wentylatora Krok/prędkość
Tryb regulacji wentylatora P/PI
Typ regulacji skraplacza Ciśnienie/temperatura
Typ regulatora Sterownik skraplania
Typ transmisji Opcjonalny LON
Opcjonalny MODBUS
Typ, wersja AK-PC 420
Wyświetlacz - opcjonalny EKA 163B
EKA 164B
Wyświetlacz z przodu Brak
Zużycie energii [VA] 8 VA

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality