W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
The AK-PC 420 is a sophisticated capacity controller designed for dry coolers. It offers advanced functionalities to optimize the performance and efficiency of cooling systems. This controller is equipped with multiple features that ensure precise regulation and control, making it an ideal choice for various cooling applications.
Wyświetlanie 1 produktu/-ów
Sterownik chłodnicy Dry cooler, AK-PC 420
Funkcja: Regulator wydajności Dry Cooler, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: Opcjonalny MODBUS; Opcjonalny LON, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10