W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 13 produktu/-ów
Sterownik zespołu, AK-PC 551
Funkcja: 2 Sprężarka i zwykły skraplacz, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 8, Napięcie zasilania [V] AC: 110 - 230, Typ transmisji: MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12
Sterownik zespołu, AK-PC 551
Funkcja: 2 Sprężarka i zwykły skraplacz, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 8, Napięcie zasilania [V] AC: 110 - 230, Typ transmisji: MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12
Sterownik zespołu, AK-PC 551
Funkcja: 2 Sprężarka i zwykły skraplacz, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 8, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12
Sterownik zespołu, AK-PC 551
Funkcja: 2 Sprężarka i zwykły skraplacz, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 8, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12
Sterownik zespołu, AK-PC 572
Funkcja: Układ CO2, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 8, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12
Sterownik zespołu, AK-PC 651A
Funkcja: 1 sprężarka i 1 skraplacz, Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 22, Napięcie zasilania [V] AC: 24 - 230, Typ transmisji: MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 8
Sterownik zespołu, AK-PC 781A
Funkcja: Zespół z odzyskiem ciepła, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: Rozszerzenie IO; RJ11 (CAN) do wyświetlacza; LON RS485, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
Sterownik zespołu, AK-PC 782A
Funkcja: Nadkrytyczny booster, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: RJ11 (CAN) do wyświetlacza; RS232; LON RS485, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
Sterownik zespołu, AK-PC 783A
Funkcja: Zespół z kaskadą, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: RJ11 (CAN) do wyświetlacza; RS232; LON RS485, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1
Sterownik zespołu, AK-PC 772A
Funkcja: Nadkrytyczny mini booster, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: RJ11 (CAN) do wyświetlacza; RS232; LON RS485, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie pojedyncze, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 1