Miniaturowy presostat, ACB, 26 bar, 20 bar

061F9055

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 26, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 20, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

Szczegóły produktu

Masa brutto 0.12 Kilogram
Masa netto 0.109 Kilogram
Objętość 0.39 Liter
EAN 5702428259873

 

CE evaluated Yes
Certyfikaty, aprobaty C UL US UL873
CE
CE 0035
PED
TÜV
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Ciśnienie robocze, maks. [bar] 45 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig] 653 psig
Ciśnienie rozrywające [bar] 200 bar
Ciśnienie rozrywające [psig] 2900 psig
Contain batteries No
Czynnik R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Czynniki chłodnicze bez oleju R134a
R513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Części zamienne Akcesoria do wyłączników
Dolne ciśnienie przełączenia [bar] 20 bar
Dolne ciśnienie przełączenia [psi] 290 psi
Długość kabla [cal] 59.06 in
Długość kabla [m] 1.5 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcja, przełączanie styków Auto
Grupa produktów Switches and thermostats
Górne ciśnienie przełączenia [bar] 26 bar
Górne ciśnienie przełączenia [psi] 377 psi
Kolor przewodu CZARNY + NIEBIESKI + CZERWONY
Montaż Vertical +/- 45º
Nazwa produktu Miniaturowy presostat
Obciążalność styków AC=4 A, 250 V
Obudowa ŻYWICA EPOKSYDOWA
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym 20 szt.
Opakowanie, rodzaj Opakowanie zbiorcze dla przemysłu
Podłączenie elektryczne Przewód
Przyłącze ciśnieniowe uwagi Trzpień odblokowujący
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW Żeńska
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar 1/4"
Przyłącze ciśnieniowe, typ Śrubunek
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product name ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Serwis Brak
Stopień ochrony IP65
System styków SPDT
Temperatura medium, maks. [°C] 135 °C
Temperatura medium, maks. [°F] 275 °F
Temperatura medium, min. [°C] -55 °C
Temperatura medium, min. [°F] -70 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C] 85 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F] 185 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C] -30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F] -20 °F
Typ kabla AWG18
Typ, specyfikacja ACB-2UC57W
Typ, wersja ACB
UL evaluated Yes
Zakres ciśnienia Wysokie ciśnienie
Zgodność olejów Zastosowania bezolejowe

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality