Pokaż więcej
ACB / CCB

Wyświetlanie 568 produktu/-ów

061F1035

Miniaturowy presostat, ACB, 23.5 bar, 19.5 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 23.5, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 19.5, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

061F1076

Miniaturowy presostat, ACB, 0.5 bar, -0.2 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 0.5, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: -0.2, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NO), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

061F3027

Miniaturowy presostat, ACB, 21 bar, 14 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 21, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 14, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

061F3034

Miniaturowy presostat, ACB, 25 bar, 20 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 25, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 20, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Podłączenie elektryczne: Złącza płaskie, Stopień ochrony: IP40

061F3041

Miniaturowy presostat, ACB, 24 bar, 17 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 24, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 17, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

061F3061

Miniaturowy presostat, ACB, 1 bar, 0.2 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 1, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 0.2, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NO), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

061F3069

Miniaturowy presostat, ACB, 23 bar, 17 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 23, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 17, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

061F3080

Miniaturowy presostat, ACB, 28 bar, 21 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 28, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 21, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

061F3203

Miniaturowy presostat, ACB, 23 bar, 17 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 23, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 17, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Do lutowania, ODM, Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

061F5013

Miniaturowy presostat, ACB, 27.5 bar, 19.2 bar

Górne ciśnienie przełączenia [bar]: 27.5, Dolne ciśnienie przełączenia [bar]: 19.2, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie, System styków: SPST(NC), Przyłącze ciśnieniowe, typ: Śrubunek, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4", Podłączenie elektryczne: Przewód, Stopień ochrony: IP65

Widok: