W celu zachowania bezpieczeństwa konta zainicjowano procedurę wylogowania.
Twoja sesja wygaśnie za
Nastąpiło wylogowanie z powodu braku aktywności w ciągu ostatnich 120 minut.
Wyświetlanie 6 produktu/-ów
Valve, VCM 10 1.5 to 1.5 VIC
null: 0.3, 4.3 psig, null: Victaulic 1,5 cala, Przepływ nominalny [gpm]: 40, Przepływ znamionowy [m³/h]: 11.5
Valve, VCM 10 M42 to 1.5 VIC
null: 0.3, 4.3 psig, null: M42 x 1,5, Przepływ nominalny [gpm]: 50, Przepływ znamionowy [m³/h]: 11.5
Valve, VCM 30 M60 to 2.5 VIC
null: 0.3, 4.3 psig, null: M60 x 1.5, Przepływ nominalny [gpm]: 132, Przepływ znamionowy [m³/h]: 30
Valve, VCM 92 Flange to 3 VIC
null: 0.1, 7.2 psig, null: Kołnierz, Przepływ nominalny [gpm]: 405, Przepływ znamionowy [m³/h]: 92
Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC
null: 0.2, 2.9 psig, null: M60 x 1.5, Przepływ nominalny [gpm]: 202, Przepływ znamionowy [m³/h]: 45
Valve, VCM 22 M52 to 2 VIC
null: 0.3, 4.3 psig, null: M52 x 1,5, Przepływ nominalny [gpm]: 97, Przepływ znamionowy [m³/h]: 22