Valve, VCM 10 M42 to 1.5 VIC

180H0049

null: 0.3, 4.3 psig, null: M42 x 1,5, Przepływ nominalny [gpm]: 50.0, Przepływ znamionowy [m³/h]: 11.5

Szczegóły produktu

Masa brutto 1.328 Kilogram
Masa netto 1.302 Kilogram
Objętość 5.968 Liter
EAN 5715162673324

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Ciśnienie robocze [barg] [Maks.] 80 barg
Ciśnienie robocze [psig] [Maks.] 1160 psig
Contain batteries No
Description VCM 10 M42 to 1.5 VIC
EU RoHS compliance Out of scope
Grupa produktów Valve
Inlet Connection M42 x 1,5
Opening pressure [barg] 0.3 barg
Opening pressure [psig] 4.3 psig
Outlet connection Victaulic 1.5 in
Pressure loss at max. Flow [barg] 1 barg
Pressure loss at max. Flow [psig] 14.5 psig
Produkt, opis Check valves
Przepływ nominalny [gpm] 50 gal/min
Przepływ znamionowy [m³/h] 11.5 m³/h
REACH Candidate List substances No
Typ, oznaczenie VCM 10 M42 to 1.5 VIC
Typ, wersja VCM 10
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope

Akcesoria

Częsci zamienne

Zamiennik

Zamiennik

Zamiennik

Usługi

Programy i firmware

Software and firmware to extend functionality