Viser 32 produkt (er)
Temperaturføler, MBT 5116, 80 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Føler elementtype: Pt, Føler elem. motstand [ohm]: 100, Beskyttelsesrørmateriale: AISI 316 Ti, Elektrisk kobling: Deutsch DT04, Elektrisk koblingsstørrelse: 3 pin
Temperaturføler, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Føler elementtype: Pt, Føler elem. motstand [ohm]: 100, Beskyttelsesrørmateriale: AISI 316 Ti, Elektrisk kobling: Slim-line, Elektrisk koblingsstørrelse: Pg 9
Temperaturføler, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Føler elementtype: Pt, Føler elem. motstand [ohm]: 100, Beskyttelsesrørmateriale: AISI 316 Ti, Elektrisk kobling: Slim-line, Elektrisk koblingsstørrelse: Pg 9
Temperaturføler, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Føler elementtype: Pt, Føler elem. motstand [ohm]: 100, Beskyttelsesrørmateriale: AISI 316 Ti, Elektrisk kobling: Slim-line, Elektrisk koblingsstørrelse: Pg 9
Temperaturføler, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Føler elementtype: Pt, Føler elem. motstand [ohm]: 100, Beskyttelsesrørmateriale: AISI 316 Ti, Elektrisk kobling: Slim-line, Elektrisk koblingsstørrelse: Pg 9
Temperaturføler, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Føler elementtype: Pt, Føler elem. motstand [ohm]: 1000, Beskyttelsesrørmateriale: AISI 316 Ti, Elektrisk kobling: Kabel, Elektrisk koblingsstørrelse: 2-leder
Temperaturføler, MBT 5116, 150 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Føler elementtype: Pt, Føler elem. motstand [ohm]: 100, Beskyttelsesrørmateriale: AISI 316 Ti, Elektrisk kobling: Type B, Elektrisk koblingsstørrelse: Pg 16
Temperaturføler, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Føler elementtype: Pt, Føler elem. motstand [ohm]: 100, Beskyttelsesrørmateriale: AISI 316 Ti, Elektrisk kobling: Type B, Elektrisk koblingsstørrelse: Pg 16
Temperaturføler, MBT 5116, 300 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Føler elementtype: Pt, Føler elem. motstand [ohm]: 100, Beskyttelsesrørmateriale: AISI 316 Ti, Elektrisk kobling: Type B, Elektrisk koblingsstørrelse: Pg 16
Temperaturføler, MBT 5116, 110 mm, G, ISO 228-1-A
Temperaturområde [°C]: -50 - 600, Føler elementtype: Pt, Føler elem. motstand [ohm]: 100, Beskyttelsesrørmateriale: AISI 316 Ti, Elektrisk kobling: Type B, Elektrisk koblingsstørrelse: Pg 16