Temperature sensor, MBT 5116, 110 mm, G,3/4, ISO 228-1-A

084Z5033

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Type B, Electrical connection size: Pg 16

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.596 Kg
Nettovekt 0.591 Kg
Volume 1.385 Liter
EAN 5702423140220

 

Antall klemmer [stk] 3 stk.
Antall per emballasjeformat 8 stk.
Beskyttelsesrørdiameter [mm] [Maks.] 24 mm
Beskyttelsesrørdiameter [mm] [min.] 14 mm
Beskyttelsesrørdiameter [tommer] [Maks.] 0.95 in
Beskyttelsesrørdiameter [tommer] [min.] 0.55 in
Beskyttelsesrørmateriale AISI 316 Ti
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobling Type B
Elektrisk koblingsstørrelse Pg 16
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Forlengelseslengde [tommer] 1.97 in
Føler elem. motstand [ohm] 100
Føler elementtype Pt
Følerelement [stk] 1 stk.
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtoleranse Klasse B
Følerinnsats Utskiftbar
Halslengde [mm] 50 mm
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Innb. lengde [in] 4.33 in
Innføringstype Fast
Innskytningslengde [mm] 110 mm
Kapslingsgrad IP IP65
Koblingsmateriale AISI 316 Ti
Koblingsstandard ISO 228
Koblingstype G
Ledninger [stk] 2 stk.
Omgivelsestemperatur [°F] 194 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C] 90 °C
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
Prosesskobling hann/hunn Hann
Prosesskoblingsmateriale Rustfritt stål
Prosesskoblingsstandard ISO 228-1-A
Prosesskoblingstype G
SCIP dossier nr. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse på prosesstilkobling 3/4
Temperaturområde [°C] [Maks.] 600 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 1112 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 5116
Typedesign MBT 5116-B001-110-10-0000
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Utgangssignal Ohm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality