Temperature sensor, MBT 5116, 80 mm, NPT,1/4-18, ANSI/ASME B1.20.1

084Z2068

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Deutsch DT04, Electrical connection size: 3 pin

Produktdetaljer

Bruttovekt 0.24 Kg
Nettovekt 0.237 Kg
Volume 0.81 Liter
EAN 5702423295739

 

Antall klemmer [stk] 3 stk.
Antall per emballasjeformat 9 stk.
Beskyttelsesrørdiameter [mm] [Maks.] 24 mm
Beskyttelsesrørdiameter [mm] [min.] 14 mm
Beskyttelsesrørdiameter [tommer] [Maks.] 0.95 in
Beskyttelsesrørdiameter [tommer] [min.] 0.55 in
Beskyttelsesrørmateriale AISI 316 Ti
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektrisk kobl. kommentarer Ledningsender
Elektrisk kobling Deutsch DT04
Elektrisk koblingsstørrelse 3 pin
Emballasjeformat Multipakk
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Føler elem. motstand [ohm] 100
Føler elementtype Pt
Følerelement [stk] 1 stk.
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtoleranse Klasse B
Følerinnsats Utskiftbar
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Innb. lengde [in] 3.15 in
Innføringstype Fast
Innskytningslengde [mm] 80 mm
Kapslingsgrad IP IP65
Koblingsmateriale AISI 316 Ti
Koblingsstandard ISO 228
Koblingstype NPT
Ledninger [stk] 2 stk.
Omgivelsestemperatur [°F] 167 °F
Omgivelsestemperatur maks. [°C] 75 °C
Product Name Description Temperature sensor
Produktgruppe Sensors
Prosesskobling hann/hunn Hann
Prosesskoblingsmateriale AISI 316 Ti
Prosesskoblingsstandard ANSI/ASME B1.20.1
Prosesskoblingstype NPT
SCIP dossier nr. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Stoffer på REACH-kandidatlisten Lead (CAS no. 7439-92-1)
Størrelse på prosesstilkobling 1/4-18
Temperaturområde [°C] [Maks.] 600 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 1112 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Type MBT 5116
Typedesign MBT 5116-C000-080-5103-030
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Utgangssignal Ohm

Tilbehør

Reservedeler

Replacement

Replacement

Erstatninger

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality