Viser 10 produkt (er)
AME 435 QM, Forsyningsspenning [V] AC: 24, 20.00 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, aktuator for modulerende regulering for AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Forsyningsspenning [V] AC: 24, 40.00 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, aktuator for modulerende regulering for AB-QM DN 125-150
AMI 140 på/av-aktuator, Forsyningsspenning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, aktuator for 2-punktsregulering for AB-QM DN 10-32
AMI 140 på/av-aktuator, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, aktuator for 2-punktsregulering for AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL 3-punkt, Forsyningsspenning [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, aktuator for 3-punktsregulering for AB-QM DN 10-32
AME 110/120 NL 0-10V, Forsyningsspenning [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, aktuator for modulerende regulering for AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL 3-punkt, Forsyningsspenning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AMV 120 NL, 24 V, 5 mm, aktuator for 3-punktsregulering for AB-QM DN 10-32
AME 110/120 NL 0-10V, Forsyningsspenning [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AME 120 NL, 24 V, 5 mm, aktuator for modulerende regulering for AB-QM DN 10-32
AME 110 NLX 0-10V, Forsyningsspenning [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, aktuator med tilbakemeldingssignal for modulerende styring av AB-QM DN 10-32
AME 110 NLX 0-10V, Forsyningsspenning [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.00 m
AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, aktuator med tilbakemeldingssignal for modulerende styring av AB-QM DN 10-32