AMI 140 på/av-aktuator, Forsyningsspenning [V] AC: 230, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
082H8049
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, aktuator for 2-punktsregulering for AB-QM DN 10-32
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, aktuator for 2-punktsregulering for AB-QM DN 10-32
Bruttovekt | 0.37 Kg |
Nettovekt | 0.35 Kg |
Volume | 0.994 Liter |
EAN | 5702421552414 |
Bruttovekt | 0.37 Kg |
Nettovekt | 0.35 Kg |
Volume | 0.994 Liter |
EAN | 5702421552414 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMI 140, 24 V, 5,5 mm, aktuator for 2-punktsregulering for AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Godkjenningsstandard | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 42 |
Kabellengde [m] | 1.5 m |
Kompatibilitet med AB-QM størrelse | DN 10-32 |
Kontrollsignaltype | På/av |
Produktgruppe | Gear actuators |
SCIP dossier nr. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP dossier produktnavn | AMI. AME/AMV (1) |
Slag [mm] | 5.5 mm |
Spindelhastighet [s/mm] | 12 s/mm |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | AMI 140 On/Off actuator |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMI 140, 24 V, 5,5 mm, aktuator for 2-punktsregulering for AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forsyningsspenning [V] AC | 230 V |
Godkjenningsstandard | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 42 |
Kabellengde [m] | 1.5 m |
Kompatibilitet med AB-QM størrelse | DN 10-32 |
Kontrollsignaltype | På/av |
Produktgruppe | Gear actuators |
SCIP dossier nr. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP dossier produktnavn | AMI. AME/AMV (1) |
Slag [mm] | 5.5 mm |
Spindelhastighet [s/mm] | 12 s/mm |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | AMI 140 On/Off actuator |
UK RoHS compliance | Out of scope |