AME 110/120 NL 0-10V, Forsyningsspenning [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
082H8057
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, aktuator for modulerende regulering for AB-QM DN 10-32
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, aktuator for modulerende regulering for AB-QM DN 10-32
Bruttovekt | 0.342 Kg |
Nettovekt | 0.338 Kg |
Volume | 1.001 Liter |
EAN | 5702421556603 |
Bruttovekt | 0.342 Kg |
Nettovekt | 0.338 Kg |
Volume | 1.001 Liter |
EAN | 5702421556603 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 110 NL, 24 V, 5 mm, aktuator for modulerende regulering for AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
Godkjenningsstandard | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 42 |
Kabellengde [m] | 1.5 m |
Kompatibilitet med AB-QM størrelse | DN 10-32 |
Kontrollinndatasignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Kontrollinndatasignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Kontrollsignaltype | Modulerende |
Produktgruppe | Gear actuators |
SCIP dossier nr. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP dossier produktnavn | AMI. AME/AMV (1) |
Slag [mm] | 5 mm |
Spindelhastighet [s/mm] | 24 s/mm |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | AME 110/120 NL 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 110 NL, 24 V, 5 mm, aktuator for modulerende regulering for AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Forsyningsspenning [V] AC | 24 V |
Godkjenningsstandard | EC EN 60730 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP-beskyttelsesklasse | IP 42 |
Kabellengde [m] | 1.5 m |
Kompatibilitet med AB-QM størrelse | DN 10-32 |
Kontrollinndatasignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Kontrollinndatasignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Kontrollsignaltype | Modulerende |
Produktgruppe | Gear actuators |
SCIP dossier nr. | 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797 |
SCIP dossier produktnavn | AMI. AME/AMV (1) |
Slag [mm] | 5 mm |
Spindelhastighet [s/mm] | 24 s/mm |
Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Type | AME 110/120 NL 0-10V |
UK RoHS compliance | Out of scope |