Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
AB-PM is a combined automatic balancing valve.It features three function in compact valve body:1. Differential pressure controller2. Control valve with linear characteristic3. Flow limiter
Se muestra(n) 13 producto(s)
AB-PM, DN 15, Rosca externa
AB-PM DN 15, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático
AB-PM, DN 20, Rosca externa
AB-PM DN 20, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático
AB-PM, DN 25, Rosca externa
AB-PM DN 25, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático
AB-PM, DN 32, Rosca externa
AB-PM DN 32, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático
AB-PM, DN 15, Presión alta, Rosca externa
AB-PM HP DN 15, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático
AB-PM, DN 20, Presión alta, Rosca externa
AB-PM HP DN 20, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático
AB-PM, DN 25, Presión alta, Rosca externa
AB-PM HP DN 25, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático
AB-PM, DN 32, Presión alta, Rosca externa
AB-PM HP DN 32, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático