AB-PM, DN 32, Rosca externa

003Z1405

AB-PM DN 32, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático

Detalles del producto

Peso bruto 2.386 Kilogram
Peso neto 2.14 Kilogram
Volumen 2.872 Liter
EAN 5710104083698

 

Caudal máx. con dp = 10kPa [m3/h] 2.3 m³/h
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Conexión de actuador M30 x 1.5
Contain batteries No
Description AB-PM DN 32, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Automatic balancing
Longitud de tubo de impulsión [m] 1.5 m
Material del cuerpo de la válvula Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
N.° de expediente SCIP 1878d93f-eab3-4ddd-a3dd-44a9a947b529
Nombre del producto en el expediente SCIP AB-PM DN10-32
Posición de montaje Tubería de impulsión
Presión diferencial [kPa] [Max] 400 KPa
Presión diferencial [kPa] [Min] 18 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 32
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-PM
Tipos de conexión Rosca externa

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality