AB-PM, DN 40, Rosca externa

003Z1435

AB-PM DN 40, válvula combinada de equilibrado automático

Podatki o izdelku

Bruto masa 7.905 Kilogram
Neto masa 6.834 Kilogram
Volume 18.073 Liter
EAN 5710104095493

 

Description AB-PM DN 40, kombinirani ventil za avtomatsko hidravlično uravnoteženje
Diferenčni tlak [kPa] [Maks] 400 KPa
Diferenčni tlak [kPa] [Min] 42 KPa
Dolžina impulzne cevi [m] 2.5 m
EU RoHS izjeme 6(c)
Material ohišja ventila Siva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Položaj vgradnje Povratna cev
Priključek pogona Danfossov standard
Qnom tovarniška nastavitev (Δpr 25 kPa) 5000 L/h
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Automatic balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip AB-PM
Tlačna stopnja PN 16
Velikost ventila DN 40
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No

Accesorios

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality