AB-PM, DN 32, Presión alta, Rosca externa

003Z1415

AB-PM HP DN 32, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático

Detalles del producto

Peso bruto 2.346 Kilogram
Peso neto 2.14 Kilogram
Volumen 2.615 Liter
EAN 5710104083742

 

Caudal máx. con dp = 10kPa [m3/h] 3.4 m³/h
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Conexión de actuador M30 x 1.5
Contain batteries No
Description AB-PM HP DN 32, sin tomas de prueba, válvula combinada de equilibrado automático
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Automatic balancing
Longitud de tubo de impulsión [m] 1.5 m
Material del cuerpo de la válvula Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
N.° de expediente SCIP 79fd6551-fe13-4c30-9548-73d8970a1e8d
Nombre del producto en el expediente SCIP AB-PM DN32 HP without test plugs
Posición de montaje Tubería de impulsión
Presión diferencial [kPa] [Max] 400 KPa
Presión diferencial [kPa] [Min] 28 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 32
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-PM
Tipos de conexión Rosca externa
Versión de la presión Presión alta

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality