Apkalpojams |
Pludiņa izpl. vārsta rezerves daļas |
Apstiprinājums |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Aukstumaģenti |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Daudzums iepakojuma formātā |
1 gab. |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Iepakojuma formāts |
Viens bloks |
Ieplūdes savienojuma izmērs [collas] |
6 in |
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm] |
150 mm |
ieplūdes savienojuma tips |
Metināta saduršuve |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izplūdes savienojuma izmērs [collas] |
2 in |
Izplūdes savienojuma izmērs [mm] |
50 mm |
Izplūdes savienojuma tips |
Metināta saduršuve |
Izstrādājuma apraksts |
Pludiņa vārsts |
Izstrādājumu grupa |
Liquid level regulating valves |
Kategorija |
III |
Korpusa materiāls |
Tērauds |
Krāsa |
Sarkanīgi brūna |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
25 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
363 psig |
Neto tilpuma [ASV gal.] |
1.69 gal |
Neto tilpums [l] |
6.4 L |
Nominālā kapacitāte, R717 [kW] |
1200 kW |
Nominālā kapacitāte, R717 [TR] |
341 TR |
Nominālās kap. nosacījumi [IMP] |
R717: Temp. 14 - 95 °F |
Nominālās kap. nosacījumi [SI] |
R717: Temp. -10 - 35 °C |
Product Name Description |
Pludiņa vārsts |
Produktu piederumi |
Pludiņa izpl. vārsta piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojuma materiāls |
Tērauds |
Savienojuma standarts |
EN 10220 |
Side branch 1 conn. size [in] |
3/8 |
Side branch 2 conn. size [in] |
1/2 |
Side branch Int/Ext |
External |
Sprauslas izmērs [mm] |
60 mm |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] |
80 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
176 °F |
Temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-58 °F |
Tips |
HFI 060 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vārsta konstante |
50.36 |
Čaulas tilpums [ASV gal.] |
2.17 gal |
Čaulas tilpums [l] |
8.2 L |
Šķidruma tilpuma diapazons [ASV gal.] [maks.] |
1.22 gal |
Šķidruma tilpuma diapazons [ASV gal.] [min.] |
0.42 gal |
Šķidruma tilpuma diapazons [l] [maks.] |
4.6 L |
Šķidruma tilpuma diapazons [l] [min.] |
1.6 L |
Šķidrumu grupa |
1 2 |