Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 32 produkti
Pludiņa vārsts, SV 1
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.7, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 65
Pludiņa vārsts, SV 3
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 25.7, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 65
Pludiņa vārsts, SV 4
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 21.8, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120
Pludiņa vārsts, SV 5
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 21.8, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28.0, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 120
Pludiņa vārsts, HFI 040
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 100.0, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50.0, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25.0, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto tilpums [l]: 6.400
Pludiņa vārsts, HFI 050
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 100.0, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50.0, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25.0, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto tilpums [l]: 6.400
Pludiņa vārsts, HFI 060
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 100.0, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50.0, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25.0, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto tilpums [l]: 6.400
Pludiņa vārsts, HFI 050
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 150.0, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50.0, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25.0, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto tilpums [l]: 6.400
Pludiņa vārsts, HFI 060
Ieplūdes savienojuma izmērs [mm]: 150.0, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma izmērs [mm]: 50.0, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25.0, Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto tilpums [l]: 6.400