Sadzīves tehnikas vadības ierīces

Atrasti 33 produkti

077B0027

Standarta termostats, B0

Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Pudeļu dzesētāji, Siltā ieslēgšana [°C]: 15.2, Siltā atslēgšana [°C]: 9.0, Aukstā ieslēgšana [°C]: 8.0, Aukstā atslēgšana [°C]: 0.5, Kapilāra garums [mm]: 1200

077B0028

Standarta termostats, B0

Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Pudeļu dzesētāji, Siltā ieslēgšana [°C]: 10.5, Siltā atslēgšana [°C]: 5.0, Aukstā ieslēgšana [°C]: 3.0, Aukstā atslēgšana [°C]: -4.5, Kapilāra garums [mm]: 1200

077B0033

Standarta termostats, B0

Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji, Siltā ieslēgšana [°C]: 2.5, Siltā atslēgšana [°C]: -5.0, Aukstā ieslēgšana [°C]: -13.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -24.5, Kapilāra garums [mm]: 1200

077B0102

Standarta termostats, B0

Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Saldējuma skapis, Siltā ieslēgšana [°C]: -7.5, Siltā atslēgšana [°C]: -15.0, Aukstā ieslēgšana [°C]: -22.0, Aukstā atslēgšana [°C]: -33.1, Kapilāra garums [mm]: 2000

077B0155

Standarta termostats, B0

Tips: B0, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Pudeļu dzesētāji, Siltā ieslēgšana [°C]: 10.5, Siltā atslēgšana [°C]: 5.2, Aukstā ieslēgšana [°C]: -1.0, Aukstā atslēgšana [°C]: -8.5, Kapilāra garums [mm]: 2000

077B1745

B0

Tips: B0, Siltā ieslēgšana [°C]: 11.5, Siltā atslēgšana [°C]: 6.0, Aukstā ieslēgšana [°C]: -1.0, Aukstā atslēgšana [°C]: -8.5, Kapilāra garums [mm]: 2000

077B2077

Standarta termostats, B20

Tips: B20, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Saldētavas ar aktīvo trauksmi, Siltā ieslēgšana [°C]: -10.0, Siltā atslēgšana [°C]: -17.0, Aukstā atslēgšana [°C]: -34.7, Aukstā atslēgšana [°C]: -34.7, Kapilāra garums [mm]: 2000

077B4047

Standarta termostats, B4

Tips: B4, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji; ar manuālu atkausēšanu, Siltā ieslēgšana [°C]: -4.0, Siltā atslēgšana [°C]: -13.0, Aukstā atslēgšana [°C]: -22.0, Aukstā atslēgšana [°C]: -22.0, Kapilāra garums [mm]: 1000

077B6208

Standarta termostats, B62

Tips: B62, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji; ar automātisku atkausēšanu, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -11.0, Aukstā atslēgšana [°C]: -27.5, Aukstā atslēgšana [°C]: -27.5, Kapilāra garums [mm]: 1200

077B6220

Standarta termostats, B62

Tips: B62, Tipa apzīmējums: Standarta termostats, Izmantots produktam: Ledusskapji; ar automātisku atkausēšanu, Siltā ieslēgšana [°C]: 3.5, Siltā atslēgšana [°C]: -10.0, Aukstā atslēgšana [°C]: -20.0, Aukstā atslēgšana [°C]: -20.0, Kapilāra garums [mm]: 1000

Skatīt: