Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 6 produkti
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 3/16 in, Atveru skaits: 4, Maks. Maks. spiediens [bar]: 48.0, Sprauslas izmērs [mm]: 5.00
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/4 in, Atveru skaits: 2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 48.0, Sprauslas izmērs [mm]: 5.00
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Atveru skaits: 2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 48.0, Sprauslas izmērs [mm]: 5.00
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 3/16 in, Atveru skaits: 12, Maks. Maks. spiediens [bar]: 48.0, Sprauslas izmērs [mm]: 6.00
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODM, Ieplūdes izmērs [collas]: 1 1/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/4 in, Atveru skaits: 24, Maks. Maks. spiediens [bar]: 48.0, Sprauslas izmērs [mm]: 10.10