Temperatūras sensors, MBT 153, 8.50 m, Pt, 100 Ohm

084Z6032

Elektriskais savienojums: Kabelis, Kabeļa tips: PVC

Produkta informācija

Bruto svars 0.275 Kilogram
Neto svars 0.264 Kilogram
Volume 0.68 Liter
EAN 5702423141821

 

Aizsargcaurules diametrs [collas] 0.24 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm] 6 mm
Aizsargcaurules materiāls AISI 305
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Daudzums iepakojuma formātā 5 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriskais savienojums Kabelis
Elektriskā savienojuma izmērs 2 stieples
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas veids Mainīgs
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izejas signāls Ohm
Izstrādājumu grupa Sensors
Kabeļa garums [collas] 334.65 colla
Kabeļa garums [m] 8.5 m
Kabeļa temp. diapazons [°C] [maks.] 100 °C
Kabeļa temp. diapazons [°C] [min.] -40 °C
Kabeļa temp. diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Kabeļa temp. diapazons [°F] [min.] -40 °F
Kabeļa tips PVC
Korpusa kategorija, IP IP68
Product Name Description Temperatūras sensors
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Sensora elem. pretestība [omi] 100
Sensora elementa pielaide B klase
Sensora elementa standarts EN 60751
Sensora elementa tips Pt
Sensora elements [gab.] 1 gab.
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 100 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 212 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tipa apzīmējums MBT 153-0000-0850
Tips MBT 153
UK RoHS compliance Out of scope
Vadi [gab.] 2 gab.

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality