Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 91 produkti
Temperatūras sensors, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 150, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 1000, Aizsargcaurules materiāls: Brass, Elektriskais savienojums: AMP Junior Power Timer, Elektriskā savienojuma izmērs: 2 tapas
Temperatūras sensors, MBT 3270, 28 mm, G,1/4
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 150, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 1000, Aizsargcaurules materiāls: Brass, Elektriskais savienojums: Deutsch DT04, Elektriskā savienojuma izmērs: 2 tapas
Temperatūras sensors, MBT 3270, 24 mm, M,10x1
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 150, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: AMP Junior Power Timer, Elektriskā savienojuma izmērs: 2 tapas
Temperatūras sensors, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 300, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: AMP Junior Power Timer, Elektriskā savienojuma izmērs: 2 tapas
Temperatūras sensors, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 300, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Deutsch DT04, Elektriskā savienojuma izmērs: 2 tapas
Temperatūras sensors, MBT 3270, 40 mm, M,10x1
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 300, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Kabelis, Elektriskā savienojuma izmērs: 2 stieples
Temperatūras sensors, MBT 3270, 45 mm, G
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 150, Sensora elementa tips: KTY, Sensora elem. pretestība [omi]: 2000, Aizsargcaurules materiāls: AISI 303, Elektriskais savienojums: AMP Junior Power Timer, Elektriskā savienojuma izmērs: 2 tapas
Temperatūras sensors, MBT 153, 10.00 m, Pt, 1000 Ohm
Elektriskais savienojums: Kabelis, Kabeļa tips: Teflons
Temperatūras sensors, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 150, Sensora elementa tips: KTY, Sensora elem. pretestība [omi]: 2000, Aizsargcaurules materiāls: Brass, Elektriskais savienojums: AMP Junior Power Timer, Elektriskā savienojuma izmērs: 2 tapas
Temperatūras sensors, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5
Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 150, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 1000, Aizsargcaurules materiāls: Brass, Elektriskais savienojums: AMP Junior Power Timer, Elektriskā savienojuma izmērs: 2 tapas