Temperature sensor, MBT 3560, 70 mm, G,1/2

084Z4055

Temperature range [°C]: -50 - 200, Electrical connection: M12 x 1, Electrical connection size: 4 pin, Protection tube material: AISI 316 Ti

Produkta informācija

Bruto svars 0.178 Kg
Neto svars 0.13 Kg
Volume 0.539 Liter
EAN 5702423213726

 

Aizsargcaurules diametrs [collas] 0.31 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm] 8 mm
Aizsargcaurules materiāls AISI 316 Ti
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] 85 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] 185 °F
Barošanas spriegums [V], līdzstrāva [maks.] 32 V
Barošanas spriegums [V], līdzstrāva [min.] 10 V
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Daudzums iepakojuma formātā 13 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriskais sav., vīr./siev. Aptveramais
Elektriskais savienojums M12 x 1
Elektriskā savienojuma izmērs 4 tapas
Elektriskā savienojuma standarts IEC 61076-2-101
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas garums [collas] 2.76 colla
Ievietošanas garums [mm] 70 mm
Ievietošanas veids Fiksēts
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izejas signāls [mA] [maks.] 20 mA
Izejas signāls [mA] [min.] 4 mA
Izstrādājumu grupa Sensors
Korpusa kategorija, IP IP67
Procesa savienojuma izmērs 1/2
Procesa savienojuma standarts ISO 228-1-A
Procesa savienojuma tips G
Procesa savienojums, vīr./siev. Aptveramais
Process connection material Nerūsējošais tērauds
Product Name Description Temperature sensor
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [maks.] 200 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°C] [min.] -50 °C
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [maks.] 392 °F
Raidītāja iestatījumu diapazons [°F] [min.] -58 °F
Raidītāja tips Iebūvēts
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls Nerūsējošais tērauds
Savienojuma standarts ISO 228
Savienojuma tips G
SCIP dossier no. 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIP dossier product name Sensor MBT 3560
Sensora elem. pretestība [omi] 1000
Sensora elementa pielaide ± 1% FS
Sensora elementa tips Pt
Sensora elements [gab.] 1 gab.
Sensora ieliktnis FIKSĒTS
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 200 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 392 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tipa apzīmējums MBT 3560-0000-0070-62-420
Tips MBT 3560
UK RoHS compliance Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality