HVZ 2 PN16 15/0,4 Divvirzienu sēžas plakangala

065Z5311

HVZ 2 PN16 15/0,4 Divvirzienu sēžas plakangala

Produkta informācija

Bruto svars 0.383 Kilogram
Neto svars 0.383 Kilogram
Volume 0.349 Liter
EAN 5702421526491

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiāls EPDM
Description HVZ 2 PN16 15/0,4 Divvirzienu sēžas plakangala
Diametrs [mm] 15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 2.5 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Other valves
Kvs vērtības [m³/h] 0.4 m³/h
Lietošana Apkure un dzesēšana
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Pielietojuma alternatīva VSP Karstais ūdens
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 1/2
Plūsmas raksturlīkne Logaritmiska
PN alternatīva VSP 10
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Ārējā vītne
SCIP dossier no. 69b7fe5d-f59f-4a1a-8d8f-0cf1dd05f5c9
SCIP dossier product name VZ 2 PN16 15/0.4 2-way seated flat end
Tips VZ 2
Vadības attiecība 50:1
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 5.5 mm
Vārpstas pozīcija A-AB: Parasti aizvērts
Vārsta konusa materiāls DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vārsta korpusa materiāls DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Vārsta kāta materiāls Nerūsējošais tērauds
Vārsta sēžas materiāls DZR misiņš CuZn36Pb2AS (CW 602N)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality