Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Ja turpināsiet, jūs tiksiet pierakstīts un pārsūtīts uz noklusējuma „Danfoss” veikalu.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Atrasti 59 produkti
VZL 2, 0.25 m³/h
VZL 2 PN16 15/0,25 Divvirzienu sēžas savien.
VZL 2, 0.40 m³/h
VZL 2 PN16 15/0,4 Divvirzienu sēžas savien.
VZL 2, 0.63 m³/h
VZL 2 PN16 15/0,63 Divvirzienu sēžas savien.
VZL 2, 1.00 m³/h
VZL 2 PN16 15/1 Divvirzienu sēžas savien.
VZL 2, 1.60 m³/h
VZL 2 PN16 15/1,6 Divvirzienu sēžas savien.
VZL 2, 2.50 m³/h
VZL 2 PN16 20/2,5 Divvirzienu sēžas savien.
VZL 2, 3.50 m³/h
VZL 2 PN16 20/3,5 Divvirzienu sēžas savien.
VZL 4, 0.25 m³/h
VZL 4 PN16 15/0,25 Četrvirzienu sēžas savien.
VZL 4, 0.40 m³/h
VZL 4 PN16 15/0,4 Četrvirzienu sēžas savien.
VZL 4, 0.63 m³/h
VZL 4 PN16 15/0,63 Četrvirzienu sēžas savien.
Skatīt: