VZL 2 PN16 15/1 Divvirzienu sēžas plakangala

065Z2073

VZL 2 PN16 15/1 Divvirzienu sēžas plakangala

Produkta informācija

Bruto svars 0.295 Kilogram
Neto svars 0.295 Kilogram
Volume 0.339 Liter
EAN 5702421535271

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
Blīvslēga plombējuma materiāls EPDM
China RoHS compliance Out of scope
Description VZL 2 PN16 15/1 Divvirzienu sēžas plakangala
Diametrs [mm] 15 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 20 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājumu grupa Other valves
Kvs vērtības [m³/h] 1 m³/h
Lietošana Apkure un dzesēšana
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 16 bar
Noplūde no pieslēgvietas (B-AB) maks. [% Kvs] 1.0
Noplūde no pieslēgvietas maks. [% Kvs] 0.05
Pielietojuma alternatīva VSP Karstais ūdens
Pieslēgvietu skaits 2
Pievienošanas izmērs G 1/2
Plūsmas raksturlīkne Lineāri
PN alternatīva VSP 10
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojumu tipi Ārējā vītne
Tips VZL 2
UK RoHS compliance Out of scope
Vadības attiecība 30:1
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 50%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 120 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Virzuļa gājiens [mm] 2.8 mm
Vārpstas pozīcija Parasti aizvērts
Vārsta konusa materiāls Misiņš
Vārsta korpusa materiāls Misiņš
Vārsta kāta materiāls Misiņš

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality