Apkalpojams |
Nē |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
85 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-30 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
185 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-20 °F |
Apstiprinājums |
C UL US UL873 CE 0035 TÜV UKCA |
Atiestatīt funkciju |
Automātiski |
Augstāks akt. spiediens [bāri] |
2.5 bar |
Augstāks akt. spiediens [psi] |
36 psi |
Aukstumaģenti |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Aukstumaģenti bez eļļas |
R1234ze(E) R134a R513A |
Caurspiešanās spiediens [bāri] |
200 bar |
Caurspiešanās spiediens [psig] |
2900 psig |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Daudzums iepakojuma formātā |
100 gab. |
Elektriskais savienojums |
Kabelis |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Iepakojuma formāts |
Industriālā pakete |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājumu grupa |
Switches and thermostats |
Kabeļa garums [collas] |
59.06 colla |
Kabeļa garums [m] |
1.5 m |
Kabeļa tips |
AWG18 |
Kontakta funkcija |
SPST(NC) |
Kontakta kategorija |
AC=6 A, 250 V |
Korpusa kategorija, IP |
IP65 |
Korpuss |
PARASTS KARSTS KAUSĒJUMS |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
35 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
508 psig |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] |
135 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-55 °C |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
275 °F |
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-70 °F |
Product Name Description |
Patronas spiediena slēdzis |
Produktu piederumi |
Slēdžu piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. |
079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88 |
SCIP dossier product name |
ACB-LCB_ Cartridge pressure switch |
Smērvielu saderība |
Lietojums bez eļļas |
Specifikācijas atslēga |
ACB-2UB261W |
Spiediena diapazona kategorija |
Zems spiediens |
Spiediena savienojuma izmērs |
1/4 collas |
Spiediena savienojuma piezīmes |
Deflators |
Spiediena savienojuma tips |
Valcēšana |
Spiediens, vīr./siev. |
Sievišķais |
Stiprinājums |
Vertical +/- 45º |
Tips |
ACB |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
18 |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R125 R134a R22 R404A R407C R407H R410A R438A R448A R449A R452A R513A |
Vadu krāsa |
Melna |
Zemāks akt. spiediens [bāri] |
1.5 bar |
Zemāks akt. spiediens [psi] |
22 psi |