Patronas spiediena slēdži

Atrasti 148 produkti

061F1076

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 0.50 bar, -0.20 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 0.50, Zemāks akt. spiediens [bāri]: -0.20, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NO), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F3061

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 1.00 bar, 0.20 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 1.00, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 0.20, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NO), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F5013

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 27.50 bar, 19.20 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 27.50, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 19.20, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F5016

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 28.00 bar, 20.00 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 28.00, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 20.00, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F5020

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 24.00 bar, 17.50 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 24.00, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 17.50, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F5047

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 26.00 bar, 16.00 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 26.00, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 16.00, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F5064

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 26.00 bar, 20.00 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 26.00, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 20.00, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F5081

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 24.00 bar, 16.70 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 24.00, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 16.70, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Kontakta funkcija: SPST(NC), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F6071

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 3.00 bar, 1.25 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 3.00, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 1.25, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NO), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

061F6072

Patronas spiediena slēdzis, ACB, 2.00 bar, 1.00 bar

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 2.00, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 1.00, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NO), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

Skatīt: