Patronas spiediena slēdzis, ACB, 1 bar, 0.2 bar

061F3061

Augstāks akt. spiediens [bāri]: 1, Zemāks akt. spiediens [bāri]: 0.2, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPST(NO), Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Elektriskais savienojums: Kabelis, Korpusa kategorija, IP: IP65

Produkta informācija

Bruto svars 0.067 Kilogram
Neto svars 0.064 Kilogram
Volume 0.218 Liter
EAN 5702428268295

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -30 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -20 °F
Apstiprinājums C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Atiestatīt funkciju Automātiski
Augstāks akt. spiediens [bāri] 1 bar
Augstāks akt. spiediens [psi] 15 psi
Aukstumaģenti R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Aukstumaģenti bez eļļas R134a
R513A
Caurspiešanās spiediens [bāri] 200 bar
Caurspiešanās spiediens [psig] 2900 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 100 gab.
Elektriskais savienojums Kabelis
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Industriālā pakete
Izstrādājuma nosaukums Patronas spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kabeļa garums [collas] 39.37 colla
Kabeļa garums [m] 1 m
Kabeļa tips AWG18
Kontakta funkcija SPST(NO)
Kontakta kategorija AC=6 A, 250 V
Korpusa kategorija, IP IP65
Korpuss PARASTS KARSTS KAUSĒJUMS
Maks. Maks. spiediens [bar] 35 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 508 psig
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 135 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -55 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 275 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -70 °F
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product name ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Specifikācijas atslēga ACB-2UA222W
Spiediena diapazona kategorija Zems spiediens
Spiediena savienojuma izmērs 1/4 collas
Spiediena savienojuma piezīmes Deflators
Spiediena savienojuma tips Valcēšana
Spiediens, vīr./siev. Sievišķais
Stiprinājums Vertical +/- 45º
Tips ACB
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL apstiprināti aukstumaģenti R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
UL evaluated Yes
Vadu krāsa Zila
Zemāks akt. spiediens [bāri] 0.2 bar
Zemāks akt. spiediens [psi] 3 psi

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality