Apk. vides temp. Piezīme |
80 °C/176 °F for max 120 min |
Apkalpojams |
Nē |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
65 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-40 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
149 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Apstiprinājums |
CCC CE CMIM EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD PZH RINA RoHS Ķīna UKCA c UL us UL873, CS C22.2 |
Atiestatīt funkciju |
Automātiski |
China RoHS compliance |
Yes |
Daudzums iepakojuma formātā |
30 gab. |
Diferenciālis [bāri] [maks.] |
1.6 bar |
Diferenciālis [bāri] [min.] |
0.5 bar |
Diferenciālis [psi] [maks.] |
23 psi |
Diferenciālis [psi] [min.] |
7 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriskais sav., vīr./siev. |
Sievišķais |
Elektriskais savienojums |
Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
Elektriskā sav. komentāri |
Metāla kabeļa blīvslēgs |
Elektriskā savienojuma izmērs |
Pg 13.5 |
Elektriskā savienojuma standarts |
DIN 40430 |
EN 60947 elektriskās īpašības |
Izolācija: 400V Piesārņojuma pakāpe: 3 Nominālais impulsu spriegums: 4 kV Short circuit prot, fuse: 16A |
EN 60947 vadojuma īpašības |
Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2 Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2 Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Identisks produkts |
060-319366 |
Iepakojuma formāts |
Industriālā pakete |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājuma apraksts |
Spiediena slēdzis |
Izstrādājumu grupa |
Switches and thermostats |
Kontakta funkcija |
SPDT |
Kontakta kategorija |
AC15=4 A, 440 V AC1=10 A, 440 V AC3=6 A, 440 V DC13=12 W, 220 V LR=36 A, 240 V LR=48 A, 120 V |
Korpusa kategorija, IP |
IP55 |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
18 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
261 psig |
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe |
18 bar |
Maks. pārbaudes spiediens [psig] |
261 psig |
Product Name Description |
Spiediena slēdzis |
Produktu piederumi |
Slēdžu piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] |
12 bar |
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] |
2 bar |
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] |
174 psig |
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] |
29 psig |
SCIP dossier no. |
b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
Spiediena savienojuma izmērs |
1/4 |
Spiediena savienojuma standarts |
ISO 228-1 |
Spiediena savienojuma tips |
G |
Spiediena uztveršanas elements |
Plēšas |
Spiediens, vīr./siev. |
Aptveramais |
Tips |
KPI36 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL apstiprinājuma faila nosaukums |
E31024 |