Atrasti 251 produkti

017-140066

Spiediena slēdzis, RT200

null: 0.2 - 6, Diferenciālis [bāri]: 0.25 - 1.2, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22

017-140166

Spiediena slēdzis, RT116

null: 1 - 10, Diferenciālis [bāri]: 0.33 - 1.3, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22

017-140766

Spiediena slēdzis, RT121

null: -1 - 0, Diferenciālis [bāri]: 0.09 - 0.4, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 7

017-140866

Spiediena slēdzis, RT5

null: 4 - 17, Diferenciālis [bāri]: 1.2 - 4, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22

017-140966

Spiediena slēdzis, RT110

null: 0.2 - 3, Diferenciālis [bāri]: 0.08 - 0.25, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 7

017-500166

Spiediena slēdzis, RT1A

null: -0.8 - 5, Diferenciālis [bāri]: 0.5 - 1.6, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22

017-500266

Spiediena slēdzis, RT1A

null: -0.8 - 5, Diferenciālis [bāri]: 0.5 - 0.65, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Manuāli min., Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22

017-500766

Spiediena slēdzis, RT1A

null: -0.8 - 5, Diferenciālis [bāri]: 1.3 - 2.4, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22

017-500966

Spiediena slēdzis, RT1AE

null: -0.8 - 5, Diferenciālis [bāri]: 0.5 - 1.6, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22

017-501966

Spiediena slēdzis, RT1A

null: -0.8 - 5, Diferenciālis [bāri]: 0.5 - 1.6, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 12 x 1.5, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22

Skatīt: