Apkalpojams |
Nē |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
70 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-20 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
158 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-4 °F |
Apstiprinājums |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS TYSK UKCA |
Atiestatīt funkciju |
Automātiski |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Daudzums iepakojuma formātā |
30 gab. |
Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri] [maks.] |
2 bar |
Dif.: maks. diapazona iestatījums [bāri] [min.] |
1 bar |
Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri] [maks.] |
1 bar |
Dif.: min. diapazona iestatījums [bāri] [min.] |
0.72 bar |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriskais sav., vīr./siev. |
Sievišķais |
Elektriskais savienojums |
Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
Elektriskais spec. standarts |
EN 60947-4/-5 |
Elektriskā savienojuma izmērs |
Pg 16 |
Elektriskā savienojuma standarts |
DIN 40430 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājuma apraksts |
Spiediena slēdzis |
Izstrādājumu grupa |
Switches and thermostats |
Kontakta funkcija |
SPST |
Kontakta kategorija |
AC3=12 A, 400 V AC3=9 A, 600 V |
Korpusa kategorija, IP |
IP43 |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
6 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
87 psig |
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe |
10 bar |
Maks. pārbaudes spiediens [psig] |
145 psig |
Product Name Description |
Spiediena slēdzis |
Produktu piederumi |
Slēdžu piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] |
6 bar |
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] |
2 bar |
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] |
87 psig |
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] |
29 psig |
SCIP dossier no. |
d7fe15ef-cc24-4df6-b350-987ccb4862bf |
Spiediena savienojuma izmērs |
1/4 |
Spiediena savienojuma standarts |
ISO 228-1 |
Spiediena savienojuma tips |
G |
Spiediena uztveršanas elements |
Diafragma |
Spiediens, vīr./siev. |
Sievišķais |
Tips |
CS |
UK RoHS compliance |
Yes |