Apstiprinājums |
CE EAC LLC CDC TYSK UL UKCA |
Aukstumaģenti |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
Balance pipe Weld conn. size |
1 in |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vērtība [gal/min] |
0.5 gal/min |
Daudzums iepakojuma formātā |
1 gab. |
Differential pressure max[bar] |
19 bar |
Differential pressure max[psi] |
276 psi |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Float housig material |
Steel |
Iepakojuma formāts |
Viens bloks |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājuma apraksts |
Pludiņa vārsts |
Izstrādājumu grupa |
Liquid level regulating valves |
Kategorija |
II |
Korpusa materiāls |
Tērauds |
Kv vērtība [m³/h] |
0.43 m³/h |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
28 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
406 psig |
Nominālā kapacitāte, R134a [kW] |
29.9 kW |
Nominālā kapacitāte, R134a [TR] |
8.5 TR |
Nominālā kapacitāte, R22 [kW] |
38.3 kW |
Nominālā kapacitāte, R22 [TR] |
10.89 TR |
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [kW] |
28.1 kW |
Nominālā kapacitāte, R404A/R507 [TR] |
7.99 TR |
Nominālā kapacitāte, R717 [kW] |
186 kW |
Nominālā kapacitāte, R717 [TR] |
52.9 TR |
Nominālās kap. nosacījumi [IMP] |
+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
Nominālās kap. nosacījumi [SI] |
+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Palīglīnijas savienojuma tips |
Welding |
Product Name Description |
Pludiņa vārsts |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojuma materiāls |
Tērauds |
SCIP dossier no. |
d8b0f6a1-728a-40b2-874a-789152b4342b |
SCIP dossier product name |
SV |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] |
120 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
248 °F |
Temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-58 °F |
Tips |
SV 6 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Šķidrumu grupa |
1 2 |