Pretvārsts, NRV 6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46.0

020-1040

ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Ieplūdes izmērs [mm]: 6.00, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes izmērs [mm]: 6.00, Virziens: Taisnvirziena, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti

Produkta informācija

Bruto svars 0.07 Kilogram
Neto svars 0.05 Kilogram
Volume 0.101 Liter
EAN 5702422006510

 

Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
EAC
Aukstumaģenti R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
R515B
R516A
Aukstumaģenti bez eļļas R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
R516A
China RoHS compliance Out of scope
Cv vērtība [gal/min] 0.65 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 25 gab.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Identisks produkts 020-0138
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas] 1/4 in
Ieplūdes izmērs [mm] 6 mm
ieplūdes savienojuma tips NOPLŪDE
In scope of WEEE and contain batteries No
Izplūdes izmērs [collas] 1/4 in
Izplūdes izmērs [mm] 6 mm
Izplūdes savienojuma tips NOPLŪDE
Izstrādājumu grupa Check valves
Kategorija 4. pants, 3. rindkopa
Konstrukcija Virzulis
Korpusa materiāls Misiņš
Kv vērtība [m³/h] 0.56 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 46 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 667 psig
Min. spiediena kritums [bāri] 0.07 bar
Min. spiediena kritums [psi] 1 psi
Nominālās kap. nos., karstā gāze [IMP] tcond=86 °F
tdisc=176 °F
tevap=14 °F
thotgas=140 °F
tsub=9 °F
Nominālās kap. nos., karstā gāze [SI] tcond=30 °C
tdisc=80 °C
tevap=-10 °C
thotgas=60 °C
tsub=5K
Nominālās kap. nos., šk. kap. [IMP] tcond=86 °F
tevap=14 °F
tsub=9 °F
Nominālās kap. nos., šk. kap. [SI] tcond=30 °C
tevap=-10 °C
tsub=5K
Plūsmas virziena indikators Etiķetē uz produkta
Plūsmas virziens Vienvirziena plūsma
Product Name Description Pretvārsts
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls Misiņš
Savienojuma piezīmes Bez valcēšanas uzgriežņa
SCIP dossier no. 518b3853-2efc-40fc-8f8b-d06930d032bb
Smērvielu saderība Lietojums bez eļļas
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 140 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 285 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Tips NRV 6
UK RoHS compliance Out of scope
UL apstiprinājuma faila nosaukums AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0
UL apstiprināti aukstumaģenti R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
Virziens Taisnvirziena
Šķidrumu grupa 1
2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality