Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 75 produkti
Pretvārsts, NRVH 35s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46.0
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 35.00, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 35.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete
Pretvārsts, NRVH 22s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46.0
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 22.00, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 22.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete
Pretvārsts, NRVH 28s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46.0
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 28.00, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 28.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete
Pretvārsts, NRV 6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46.0
ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Ieplūdes izmērs [mm]: 6.00, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes izmērs [mm]: 6.00, Virziens: Taisnvirziena, Iepakojuma formāts: Industriālā pakete
Pretvārsts, NRV 22s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46.0
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 22.00, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 22.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Pretvārsts, NRV 28s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46.0
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Pretvārsts, NRV 28s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46.0
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 28.00, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 28.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Pretvārsts, NRV 35s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46.0
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 35.00, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 35.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Pretvārsts, NRV 35s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46.0
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Ieplūdes izmērs [mm]: 42.00, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes izmērs [mm]: 42.00, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Pretvārsts, NRVH 28s, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46.0
ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Virziens: Leņķa caurule, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti