Apstiprinājums |
C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS EAC |
Aukstumaģenti |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Aukstumaģenti bez eļļas |
R1234ze(E) R134a R513A R515B |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Cv vērtība [gal/min] |
33.52 gal/min |
Daudzums iepakojuma formātā |
6 gab. |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Identisks produkts |
020-1154 |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
Ieplūdes izmērs [collas] |
1 3/8 in |
Ieplūdes izmērs [mm] |
35 mm |
ieplūdes savienojuma tips |
LODMETĀLS, ODF |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izplūdes izmērs [collas] |
1 3/8 in |
Izplūdes izmērs [mm] |
35 mm |
Izplūdes savienojuma tips |
LODMETĀLS, ODF |
Izstrādājumu grupa |
Check valves |
Kategorija |
Art. 4, par. 3 |
Konstrukcija |
Virzulis |
Korpusa materiāls |
Misiņš |
Kv vērtība [m³/h] |
29 m³/h |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
46 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
667 psig |
Min. spiediena kritums [bāri] |
0.04 bar |
Min. spiediena kritums [psi] |
0.6 psi |
Nominālās kap. nos., karstā gāze [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Nominālās kap. nos., karstā gāze [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Nominālās kap. nos., šk. kap. [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Nominālās kap. nos., šk. kap. [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Plūsmas virziena indikators |
Reljefa vienvirziena bultiņa |
Plūsmas virziens |
Vienvirziena plūsma |
Product Name Description |
Pretvārsts |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Savienojuma materiāls |
Varš |
SCIP dossier no. |
b3a34751-5701-488e-98f4-24be945efdc1 |
Smērvielu saderība |
Lietojums bez eļļas |
Temperatūras diapazons [°C] [Max] |
140 °C |
Temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
285 °F |
Temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-58 °F |
Tips |
NRV 35s |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL apstiprinājuma faila nosaukums |
AUKSTUMAĢENTA VĀRSTS 53R0 |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Virziens |
Leņķa caurule |
Šķidrumu grupa |
2 |