Solenoīda spole, BE200CS, Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 200, Vairāki komplekti

018F6733

Elektriskais savienojums: Spaiļu kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 200, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP67

Produkta informācija

Bruto svars 0.334 Kilogram
Neto svars 0.303 Kilogram
Volume 0.318 Liter
EAN 5702428023153

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Atbilstība EN 60730-1
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva 200 V
Barošanas spriegums, 50 Hz, maks. [V] 200 V
Barošanas spriegums, 60 Hz, maks. [V] 200 V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 32 gab.
Daļu programmas nosaukums EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Dzīslas platība [mm2] 0.75 - 1.5 mm2
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Elektriskais savienojums Spaiļu kārba
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 13.5
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izpildmehānisma izmērs 13.5 mm
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda spole
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Kabeļa diametrs [mm] [Maks.] 11 mm
Kabeļa diametrs [mm] [min.] 6 mm
Korpusa kategorija, IP IP67
Krāsa Zila
Muitas likme Nepārtraukts
Produktu piederumi Solenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. mitrums [% RM] [maks.] 100 %
Rel. mitrums [% RM] [min.] 0 %
Rezerves daļas numurs 018F6194
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klase Klase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], 50 Hz 14 W
Strāvas patēriņš [W], 60 Hz 12 W
Strāvas patēriņš, 50 Hz [VA] 25 VA
Strāvas patēriņš, 60 Hz [VA] 20 VA
Tinuma dizaina standarts VDE 0580
Tinuma savienojums Savienojumu kārba
Tinuma stiprinājums Piespraužams
Tipa apzīmējums BE200CS
Tips BE200CS
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality