Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 167 produkti
Elektriskais savienojums: Sadales kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 24, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP30, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Sadales kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 110, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP30, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Sadales kārba, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP30, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: Kanālu mezgls, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 230, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP54, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti
Elektriskais savienojums: DIN lāpsta, Barošanas spriegums [V], maiņstrāva: 240, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Korpusa kategorija, IP: IP65, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti