Apkalpojams |
Nē |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
50 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-40 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
120 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Apstiprinājums |
LLC CDC TYSK |
Atbilstība |
EN 60730-1 |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva |
110 V |
Barošanas spriegums, 50 Hz, maks. [V] |
110 V |
Barošanas spriegums, 60 Hz, maks. [V] |
110 V |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Daudzums iepakojuma formātā |
24 gab. |
Daļu programmas nosaukums |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
Dzīslas platība [mm2] |
3 x 0.75 mm2 |
Elektriskais savienojums |
Kabelis |
Elektriskais savienotājs |
3 dzīslu kabelis |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Frekvence [Hz] |
50/60 Hz |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izpildmehānisma izmērs |
13.5 mm |
Izstrādājumu grupa |
Solenoid valves |
Kabeļa diametrs [mm] |
6.6 mm |
Kabeļa garums [collas] |
40 colla |
Kabeļa garums [m] |
1 m |
Korpusa kategorija, IP |
IP67 |
Krāsa |
Zila |
Muitas likme |
Nepārtraukts |
Product Name Description |
Solenoīda spole |
Produktu piederumi |
Solenoīda tinuma piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. mitrums [% RM] [maks.] |
100 % |
Rel. mitrums [% RM] [min.] |
0 % |
Rezerves daļas numurs |
018F6280 |
SCIP dossier no. |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name |
Solenoid coils |
Spoles tinuma izolācijas klase |
Klase H uz IEC 85 |
Strāvas patēriņš [W], 50 Hz |
15 W |
Strāvas patēriņš [W], 60 Hz |
13 W |
Strāvas patēriņš, 50 Hz [VA] |
29 VA |
Strāvas patēriņš, 60 Hz [VA] |
23 VA |
Tinuma dizaina standarts |
VDE 0580 |
Tinuma savienojums |
KABELIS |
Tinuma stiprinājums |
Piespraužams |
Tipa apzīmējums |
BF110CS |
Tips |
BF110CS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |