Solenoīda spole, BF024DS

018F6276

Solenoīda spole, Tips: BF024DS, Barošanas spriegums [V] DC: 24, Korpusa kategorija, IP: IP67, Tinuma savienojums: KABELIS, Izpildmehānisma izmērs: 13.5 mm

Produkta informācija

Bruto svars 0.33 Kilogram
Neto svars 0.291 Kilogram
Volume 0.904 Liter
EAN 5702428024600

 

Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 120 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums LLC CDC TYSK
Atbilstība EN 60730-1
Barošanas spriegums [V] DC 24 V
China RoHS compliance Out of scope
Daudzums iepakojuma formātā 24 gab.
Daļu programmas nosaukums EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
Dzīslas platība [mm2] 2 x 0.75 mm2
Elektriskais savienojums Kabelis
Elektriskais savienotājs 2 core cable
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE and contain batteries No
Izpildmehānisma izmērs 13.5 mm
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Kabeļa diametrs [mm] 6.6 mm
Kabeļa garums [collas] 20 colla
Kabeļa garums [m] 0.5 m
Korpusa kategorija, IP IP67
Krāsa Zila
Muitas likme Nepārtraukts
Product Name Description Solenoīda spole
Produktu piederumi Solenoīda tinuma piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rel. mitrums [% RM] [maks.] 100 %
Rel. mitrums [% RM] [min.] 0 %
Rezerves daļas numurs 018F6276
SCIP dossier no. 23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d
SCIP dossier product name Solenoid coils
Spoles tinuma izolācijas klase Klase H uz IEC 85
Strāvas patēriņš [W], līdzstrāva 16 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Tinuma dizaina standarts VDE 0580
Tinuma savienojums KABELIS
Tinuma stiprinājums Piespraužams
Tipa apzīmējums BF024DS
Tips BF024DS
UK RoHS compliance Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality