Apkalpojams |
Nē |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
50 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-40 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
120 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-40 °F |
Apstiprinājums |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Atbilstība |
EN 60730-1 |
Barošanas spriegums [V], maiņstrāva |
110 V |
Barošanas spriegums, 50 Hz, maks. [V] |
110 V |
Barošanas spriegums, 60 Hz, maks. [V] |
110 V |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Daudzums iepakojuma formātā |
50 gab. |
Daļu programmas nosaukums |
EV210B EV212B EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV220B 65 - 100 EV222B EV224B EV227B EV250B EV251B |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriskais savienojums |
DIN lāpsta |
Elektriskais savienotājs |
3 lāpstveida spailes |
Elektriskā savienojuma izmērs |
6.3 mm x 0.8 mm |
Elektriskā savienojuma standarts |
EN175301-803 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Frekvence [Hz] |
50/60 Hz |
Iekļautās daļas |
Vāciņš |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izpildmehānisma izmērs |
13.5 mm |
Izstrādājumu grupa |
Solenoid valves |
Korpusa kategorija, IP |
IP20 |
Krāsa |
Zila |
Muitas likme |
Nepārtraukts |
Product Name Description |
Solenoīda spole |
Produktu piederumi |
Solenoīda tinuma piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Rel. mitruma apstākļi |
Bez kondensācijas |
Rel. mitrums [% RM] [maks.] |
97 % |
Rel. mitrums [% RM] [min.] |
0 % |
Rezerves daļas numurs |
018F6192 |
SCIP dossier no. |
23785618-b379-4da7-a913-ecd40c8fae6d |
SCIP dossier product name |
Solenoid coils |
Spoles tinuma izolācijas klase |
Klase H uz IEC 85 |
Strāvas patēriņš [W], 50 Hz |
15 W |
Strāvas patēriņš [W], 60 Hz |
13 W |
Strāvas patēriņš, 50 Hz [VA] |
28 VA |
Strāvas patēriņš, 60 Hz [VA] |
22 VA |
Tinuma dizaina standarts |
VDE 0580 |
Tinuma savienojums |
DIN lāpsta |
Tinuma stiprinājums |
Piespraužams |
Tipa apzīmējums |
BE110CS |
Tips |
BE110CS |
UK RoHS compliance |
Out of scope |