Spiediena slēdzis, RT31S

017-526966

null: 2.00 - 10.00, Diferenciālis [bāri]: 0.30, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Manuāli min., Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22.0

Produkta informācija

Bruto svars 0.96 Kilogram
Neto svars 0.85 Kilogram
Volume 2.761 Liter
EAN 5702428042925

 

Apkalpojams Kontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums CCC
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PED
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Ķīna
TYSK
UKCA
Atiestatīt funkciju Manuāli min.
Caurspiešanās spiediens [bāri] 88 bar
China RoHS compliance Yes
Contact rating @ 250K cycles AC15=1 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=2 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=14 A, 400 V
Daudzums iepakojuma formātā 15 gab.
Diferenciālis [bāri] 0.3 bar
Diferenciālis [psi] 4.4 psi
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriskais sav., vīr./siev. Sievišķais
Elektriskais savienojums Pieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standarts EN 60947-4/-5
Elektriskā savienojuma izmērs 2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standarts DIN 40430
EN 60947 elektriskās īpašības Izolācija: 400V
Piesārņojuma pakāpe: 3
Nominālais impulsu spriegums: 4 kV
Īssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašības Elast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2
Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2
Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izstrādājuma apraksts Spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupa Switches and thermostats
Kategorija IV
Kontakta funkcija SPDT
Kontakta kategorija AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Korpusa kategorija, IP IP66
Maks. Maks. spiediens [bar] 22 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 320 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe 25 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig] 363 psig
Product Name Description Spiediena slēdzis
Produktu piederumi Slēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] 10 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] 2 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] 145 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] 29 psig
SCIP dossier no. 54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171
Spiediena savienojuma izmērs 1/2
Spiediena savienojuma standarts ISO 228-1
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena uztveršanas elements Plēšas
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Tips RT31S
UK RoHS compliance Out of scope
Šķidrumu grupa 1

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality