Apkalpojams |
Kontaktu sistēmas |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
70 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-50 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
158 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-58 °F |
Apstiprinājums |
CCC CE EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD NKK PZH RINA RMRS RoHS RoHS Ķīna TYSK UKCA |
Atiestatīt funkciju |
Manuāli min. |
Aukstumaģenti |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |
China RoHS compliance |
Yes |
Daudzums iepakojuma formātā |
15 gab. |
Diferenciālis [bāri] |
0.5 bar |
Diferenciālis [psi] [maks.] |
9.4 psi |
Diferenciālis [psi] [min.] |
7.3 psi |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriskais sav., vīr./siev. |
Sievišķais |
Elektriskais savienojums |
Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
Elektriskais spec. standarts |
EN 60947-4/-5 |
Elektriskā savienojuma izmērs |
2xPg 13.5 |
Elektriskā savienojuma standarts |
DIN 40430 |
EN 60947 elektriskās īpašības |
Izolācija: 400V Piesārņojuma pakāpe: 3 Nominālais impulsu spriegums: 4 kV Īssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A |
EN 60947 vadojuma īpašības |
Elast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2 Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2 Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Yes |
EU RoHS exemption clause |
No |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājuma apraksts |
Spiediena slēdzis |
Izstrādājumu grupa |
Switches and thermostats |
Kontakta funkcija |
SPDT |
Kontakta kategorija |
AC15=3 A, 400 V AC1=10 A, 400 V AC3=4 A, 400 V DC13=12 W, 220 V LR=28 A, 400 V |
Korpusa kategorija, IP |
IP54 |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
22 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
320 psig |
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe |
25 bar |
Maks. pārbaudes spiediens [psig] |
363 psig |
Product Name Description |
Spiediena slēdzis |
Produktu piederumi |
Slēdžu piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulēšanas diapazons |
23.6 inHg - 72.5 psig |
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] |
5 bar |
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] |
-0.8 bar |
SCIP dossier no. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Spiediena savienojuma izmērs |
1/4 |
Spiediena savienojuma standarts |
DIN 8906 |
Spiediena savienojuma tips |
Valcēšana |
Spiediena uztveršanas elements |
Plēšas |
Spiediens, vīr./siev. |
Aptveramais |
Tips |
RT1 |
UK RoHS compliance |
Yes |
UL apstiprināti aukstumaģenti |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R507C |