Apkalpojams |
Kontaktu sistēmas |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] |
65 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] |
-20 °C |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] |
149 °F |
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] |
-4 °F |
Apstiprinājums |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC CE EAC LLC CDC EURO-TYSK PED PZH RMRS RoHS RoHS Ķīna TYSK UKCA |
ATEX pārdošanas teksts |
-20Cta+65C II 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
Atiestatīt funkciju |
Manuāli maks. |
Caurspiešanās spiediens [bāri] |
136 bar |
China RoHS compliance |
Yes |
Daudzums iepakojuma formātā |
15 gab. |
Diferenciālis [bāri] |
1.5 bar |
Diferenciālis [psi] |
14.5 psi |
Elektriskais sav., vīr./siev. |
Sievišķais |
Elektriskais savienojums |
Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
Elektriskais spec. standarts |
EN 60947-4/-5 |
Elektriskā savienojuma izmērs |
2xPg 13.5 |
Elektriskā savienojuma standarts |
DIN 40430 |
EN 60947 elektriskās īpašības |
Izolācija: 400V Piesārņojuma pakāpe: 3 Nominālais impulsu spriegums: 4 kV Īssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A |
EN 60947 vadojuma īpašības |
Elast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2 Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2 Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2 |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Iepakojuma formāts |
Vairāki komplekti |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Izstrādājuma apraksts |
Spiediena slēdzis |
Izstrādājumu grupa |
Switches and thermostats |
Kategorija |
IV |
Kontakta funkcija |
SPDT zelta |
Kontakta kategorija |
Ci=0.5 nF Ii=0.5 A Li=0.2 uH Pi=1 W Ui=29 V |
Korpusa kategorija, IP |
IP54 |
Maks. Maks. spiediens [bar] |
34 bar |
Maks. Maksimālais spiediens [psig] |
495 psig |
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe |
38 bar |
Maks. pārbaudes spiediens [psig] |
551 psig |
Product Name Description |
Spiediena slēdzis |
Produktu piederumi |
Slēdžu piederumi |
REACH kandidātu saraksta vielas |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] |
28 bar |
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] |
10 bar |
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] |
406.1 psig |
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] |
145 psig |
SCIP dossier no. |
54f3e4b2-77e8-4825-a1c1-c3d5ba584171 |
Spiediena savienojuma izmērs |
3/8 |
Spiediena savienojuma piezīmes |
Metināms nipelis d 6,5/D 10 mm |
Spiediena savienojuma standarts |
ISO 228-1 |
Spiediena savienojuma tips |
G |
Spiediena uztveršanas elements |
Plēšas |
Spiediens, vīr./siev. |
Aptveramais |
Tips |
RT6AEB |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Šķidrumu grupa |
1 |